เผยแพร่สินค้าของคุณ
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash
LSI Industries

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

With its vapor-tight design and high-impact, reinforced fiberglass housing the LED EG3 fixture is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with a choice of lenses and symmetrical distribution for outstanding light delivery. The proprietary lens provides high lumen output with soft, reduced brightness.

The gear tray snaps out for easy driver access. This product also has high-impact, reinforced fiberglass housing and high-impact acrylic lens standard. Virtually maintenance free, it comes with a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-eg3_car_wash
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Car Wash
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.13
  • กว้าง (นิ้ว)6.77
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองFibreglass reinforced polymer composite
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring