เผยแพร่สินค้าของคุณ
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed
LSI Industries

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

The LED EGW fixture provides excellent lighting in heavy-duty, high-impact reinforced fiberglass housing. With its 2′ or 4’ gasketed design the LED EGW is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with either a frosted or clear lens, both made from high-impact acrylic, and symmetrical distribution for outstanding light delivery.

The LED EGW fixture’s sloped housing design promotes water displacement and has NSF/ ANSI Standard 2 rated housing. The gear tray snaps out for easy driver access and housing is painted after fabrication. It has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-egw
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosed & Gasketed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.25
  • กว้าง (นิ้ว)14.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)