เผยแพร่สินค้าของคุณ
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area
LSI Industries

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-mrm
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Area Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.6
  • กว้าง (นิ้ว)13.5
  • ความลึก (นิ้ว)31.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSilicone
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring