เผยแพร่สินค้าของคุณ
(T2XFL) Traditional Flood
LSI Industries

(T2XFL) Traditional Flood

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Lumen packages from 33,000 to 50,000. Two high-performance distributions are available: a flood optic distribution (NEMA 6×6) for delivering more lumens to the desired target area as well as an extra-wide (NEMA 7X7) distribution that is recommended for short set back distances. Trunnion and slipfitter mounting options available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-t2xfl
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flood Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.07
  • กว้าง (นิ้ว)16
  • ความลึก (นิ้ว)12.21
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring