เผยแพร่สินค้าของคุณ
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
    LSI Industries

    (TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    STRB30 offers a spec grade track lighting solution for the most demanding retail applications. LSI track lighting is designed for ease of installation and efficiency, using the latest in LED technology. STRB30 track head uses integrated chip on board technology and uses a die-cast Aluminum housing for thermal efficiency, providing long life and superior lumen maintenance compared to traditional light sources.


      สเปคสินค้า
      • FEATURES & SPECIFICATIONS - TRKS

        Construction

        • Die-cast aluminum LED housing

        • Die-cast aluminum swivel joint

        • Polycarbonate adapter with copper conductor

        • Directionally adjustable up to 90° tilt and 355° rotation

        • Compatible with Juno style track Optical System

        • LSI track lights utilize integrated chip on board modules

        • 3-step McAdam

        • Minimum CRI of 80

        Electrical

        • High-performance driver features overvoltage, undervoltage, short-circuit and over temperature protection

        • Leading-edge and trailing-edge dimming down to 2%

        • 120V AC Input 50/60 Hz

        • L70 Calculated Life: >61,000 Hours

        • Total harmonic distortion: <20%

        • Power factor: >0.9

        • Input current 0.20A / 0.1A

        • Surge rating: 2.5kV minimum

        Installation

        • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

        • Alignment guides ensure proper alignment between tracks

        Warranty

        • Complete warranty terms located at: https://lsicorp.com/lighting/resources/terms-conditions-warranty/

        Listings

        • cETLus Listed

        • Dry and Damp locations

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.lsi-trks-track-lighting
      • Product familyIndoor Lighting
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
      • IFC classificationLight Fixture
      • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriptionLighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      เม็กซิโก
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง

      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)