เผยแพร่สินค้าของคุณ
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer
LSI Industries

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

The LPEC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low glare throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′ and 2’x4′ form factors.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates pixelation from individual LEDs and provides high vertical illumination for visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277V integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With smooth dimming down to 1%, the LPEC can easily upgrade any space. This product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

re documents and published reports.

สเปคสินค้า


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-troffer-lpec
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Troffers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง