เผยแพร่สินค้าของคุณ
(TSWP) Traditional Wall Packs
LSI Industries

(TSWP) Traditional Wall Packs

LSI LED traditional wall packs utilize glare free LED placement and reflector technology. These fixtures produce a smoother and whiter light resulting in more footcandles on the ground, making it the best choice when replacing traditional HID wall packs.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-tswp
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Exterior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.95
  • กว้าง (นิ้ว)6.83
  • ความลึก (นิ้ว)5.24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก6.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา