เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XFLM) Flood Light - Medium
LSI Industries

(XFLM) Flood Light - Medium

The XFLM is the ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor architectural applications. Stunningly good looks, durable construction and outstanding performance are the benchmarks of the XFLM Series. Its architecturally soft-sculptured lines deliver the attention to detail required to properly accentuate your project. The tough, long-lasting construction of its die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Interchangeable LED optical panels provide a choice of distributions which are sure to meet your needs.

Take your pick from multiple high-lumen output LED packages. The XFLM has optimized beam control, external aiming adjustability and superior thermal management. After a quick and easy installation, the XFLM has a minimum of 60,000 hours to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-xflm
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flood Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.25
  • กว้าง (นิ้ว)14
  • ความลึก (นิ้ว)4.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000346
  • ชื่อ ETIMBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา