เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XIG) Inground Light - Flood Light
LSI Industries

(XIG) Inground Light - Flood Light

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

The LSI XIG in grade fixture is designed to provide uplighting for architectural and landscape features. The XIG delivers exceptional lighting performance with optimized beam control and external aiming adjustability. Its modular design ensures easy installation and its compact size is compatible with shallow site requirements

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-xig_floods
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flood Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.13
  • กว้าง (นิ้ว)4.5
  • ความลึก (นิ้ว)7.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง