เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XPWS3) Patriot Wall Sconce
LSI Industries

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-xpws3
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Exterior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)19.25
  • ความลึก (นิ้ว)12.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000346
  • ชื่อ ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)