เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XWS) Mirada Wall Sconce - Visual Comfort
LSI Industries

(XWS) Mirada Wall Sconce - Visual Comfort

Mirada Wall Sconce (XWS)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and wide feature set render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. Three lens options let you choose from maximum photometric performance (FTW), maximum lumens per watt (MT) or maximum visual comfort with a diffuse lens (MTD). The clear and diffuse lens options are available in polycarbonate and can be ordered with tamper proof hardware for high abuse applications. The Mirada Wall Sconce also has a wide variety of CCT selections, controls and options as well as companion area, post top and bollard products making it the ideal solution for almost any wall mount application.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-xws
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Exterior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.32
  • กว้าง (นิ้ว)19.34
  • ความลึก (นิ้ว)12.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSilicone
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง