เผยแพร่สินค้าของคุณ
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
    LSI Industries

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    The Zone Court Linear is a versatile fixture in the sports vertical that has standard options with up to 189 lumens per watt or a low glare version with UGRs as low as 8. The ability to rotate optics allows you to customize our standard unit for direct illumination or indirect for specific zero glare applications. Where indirect lighting is not practical, the low glare unit lets you utilize a direct lighting fixture with visual discomfort ratings far below industry competitors, maximizing output and minimizing impact to our eyes.

    These high mounting fixture options provide our customers with the ultimate solution for their specific lighting needs.

    Ideal Applications: Tennis facilities, pickle ball courts, gymnasiums, and practice facilities.

    Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

    สเปคสินค้า
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lsi-zcl-sports
    • Product familyIndoor Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sports Interior
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (31)