เผยแพร่สินค้าของคุณ
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light
LSI Industries

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-znm
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.44
  • กว้าง (นิ้ว)25
  • ความลึก (นิ้ว)47.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSilicone
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง