Track-Mounted Spotlights | Bixx 100
The Bixx spotlight series is designed as recessed and contact track version. With their modern and organic light-head design the spotlight harmoniously matches with all surroundings. The recessed spotlight convices with its complete operational flexibility in pivoting, rotation and extraction of the light-head. The LED spotlights are fitted with PRI Plus reflector technology and guarantee maximum luminous efficiency and optimal glare-free lighting.
Key features:
CCT: 2700/3000/4000 K
Power max.: 14.0/27.0/35.0 W
Lumen max.: 1480/2850/3380 lm
System efficiency max.: 105.71/105.55/96.57 lm/W
Beam angle: 15/25/35/50°
Weight max.: 1.121 kg
Colors: black, silver, white, RAL
Options:
Specific light colours for bakery, meat and produce products available on request.
Available with Tunable White Light (2700 K - 6500 K) on request.
Available with DALI.
Available with MinusBlue on request.
Available with Casambi on request.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |