เผยแพร่สินค้าของคุณ
Esmalte Base Solvente
Esmalte Base Solvente
    Lukscolor Tintas

    Esmalte Base Solvente

    A tinta Lukscolor Esmalte Premium Plus protege e decora superfícies de madeira e metal.

    Produto de alta durabilidade e resistência, fácil limpeza, não descasca e oferece máxima proteção às superfícies.

    สเปคสินค้า
    • • 1/16 225ml Rende até 5 m2*
      • Quarto 810ml - Rende até 17 m2* (LUKSYSTEM)
      • Quarto 900ml - Rende até 20 m2*
      • Galão 3,2L - Rende até 67 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 75 m2*

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luks-esmalte-solvente
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้