เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fosco Supra
Fosco Supra
    Lukscolor Tintas

    Fosco Supra

    A tinta Lukscolor Acrílico Fosco Supra Premium Plus possui cobertura e rendimento superior para proteger e decorar superfícies externas e internas em geral, com alta durabilidade e resistência às ações do tempo.

    สเปคสินค้า
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - no mínimo 22 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - no mínimo 110 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 800ml - Rende no mínimo 4,9 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,2L - Rende no mínimo 19,5 m²/pintura acabada.
      • Lata 16,2L - Rende no mínimo 98 m²/pintura acabada.

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luks-foscosupra
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้