เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tradição
Tradição
    Lukscolor Tintas

    Tradição

    A tinta Lukscolor Tradição Acrílico Premium Plus protege e decora superfícies externas e internas com um fino acabamento fosco aveludado que valoriza ainda mais os ambientes.

    สเปคสินค้า
    • Cores prontas:
      Embalagem de 900 ml – no mínimo 5,5 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 18 L – no mínimo 110 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800 ml – no mínimo 4,9 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 3,2 L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 16 L – no mínimo 98 m²/pintura acabada.

      O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luks-tradicao
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้