เผยแพร่สินค้าของคุณ
FORTEX 2, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

FORTEX 2, Wall Direct/Indirect

Fortex is a series of distinctive and elegantly scaled rectangular pendants & wall luminaries. Fortex pendant is ideal for spaces such as conference rooms, executive offices, break rooms, cafeterias, vestibules and lobbies. Fortex direct/indirect consist of crisp 4.25" x 1.5" extruded aluminum sides, capped from both directs by gently glowing optics that extend 0.5" beyond the housing. Corners are mitered and fully luminous. Fortex 5 stands off the wall by 0.75" and casts gentle spill light that adds an intriguing detail. With an overall extension of just 2.25", both Fortex 5 and 2 comply with ADA requirements. Fortex coordinates with Via 1.5 Plus Linear.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOR2WDI
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fortex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)