เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEX, Wall
Lumenwerx

HEX, Wall

Hex is the distinctive and flexible six-sided luminaire for creative designs. Cell configuration determines the light distribution and overall light output. Each cell is illuminated by its own LED array with consistent light output and brightness across all cells. The 2" wide panels snap into the core armature providing nearly seamless transition from cell to cell, as well as access to LED arrays and driver.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HEXW
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)