เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIKRO-PLUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro Plus presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and 1" square diffuser, Mikro Plus delivers an efficacy of 111 LPW with a three-dimensional luminous form. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro Plus is also available in pendant, surface and wall configurations.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIK-WD
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mikro Plus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)