เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORY, Pendant 1x4, Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 1x4, Indirect

Ory offers widespread, energy efficient lighting from a luminaire just 1" high x 2.5" wide. A remote driver, accessible through the suspension canopy, provides power. Utilizing the LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO), Ory delivers peak intensity at 110º while suppressing direct uplight. This produces noticeably smoother ceiling brightness than a typical lambertian uplight distribution, permitting generally wider spacing as well. Ory is available as an indirect pendant, an indirect asymmetric wall luminaire (ADA compliant), and pendant patterns.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ORYP-14
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)