เผยแพร่สินค้าของคุณ
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.POROR-36
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pop Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit