เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIM SEGMANT, Pendant
RIM SEGMANT, Pendant
    Lumenwerx

    RIM SEGMANT, Pendant

    Rim Segments (aka open shapes, partial shapes) are available in various shapes, including 1/4-round, 1/2-round, and 3/4-round available in 2'-8' radii, as well as straight line segments ranging from 2'-12'. They can function individually as discrete luminaires, or they can be joined together to form new shapes that we refer to as Rim Systems. As with the rest of the Rim family, Rim Segments are
    decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. They are equipped with LED arrays illuminating inward toward the centre of what their full shape would be i.e., a circle. Rim Segment nominal light output ranges from 325 to 640 lumens per foot. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 

      CURVED SEGMENT (radius)AngleSTRAIGHT SEGMENT (length)
      12"

      18"
      24"
      30"
      36"
      48"

      60º
      90º

      120º
      180º
      270º

      24"
      36"
      48"
      60"
      72"
      96"
      120"
      144"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: INWARD, OUTWARD

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RIMSEGP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rim Shape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)