เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOGO, Acoustix
Lumenwerx

TOGO, Acoustix

Togo Acoustix provides generous ambient illumination from a minimal and elegant ring form. Nestled in a crisp 4" high opaque and, the distinctive, annular diffuser glows inwardly. The diffuser’s softly rounded compound curve lends Togo Acoustix a slender appearance. Available in 24", 36" and 48" diameters. Togo’s outer housing of extruded aluminum is welded and buffed to a seamless band that can be painted in a variety of standard finishes, or an RAL custom color, to coordinate with virtually any interior finish. The Togo driver mounts remotely, either above or below the ceiling. In addition to a conventional power cord, Togo Acoustix also offers an ultra-clean mounting detail with integrated power and suspension cables. Togo Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TOGOACOP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFibre-felt
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)