เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOGO, Wall 18
Lumenwerx

TOGO, Wall 18

Togo provides generous ambient illumination from a minimal and elegant ring form. Nestled in a crisp 4" high opaque band, the distinctive, annular diffuser glows inwardly. The diffuser’s softly rounded compound curve lends Togo a slender appearance. Available in 18", 24", 36" and 48" diameters. Togo delivers efficient, widespread, direct/indirect illumination (65/35) with spacing criteria of 1.6 and a range of light outputs. Togo’s outer housing of extruded aluminum is welded and buffed to a seamless band that can be painted in our nine standard finishes, or an RAL custom color, to coordinate with virtually any interior finish. The Togo driver mounts remotely, either above or below the ceiling. In addition to a conventional power cord, Togo also offers an ultra-clean mounting detail with integrated power and suspension cables. Controls include dimming to 1% in 0-10V, line voltage, and digital protocols. Night light and emergency circuiting are available. Togo supports the full range of ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro options for tunable white and RGBW expressive color.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TOGW-18
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Togo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)