เผยแพร่สินค้าของคุณ
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
    Lumenwerx

    UBIK, Pendant

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. These compact 2" wide pendant fixtures are offered with, HLO and parabolic louver and wall wash optics for direct illumination; and widespread or translucent optics for indirect illumination.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 2 5/8" X 2 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAERX SOLA AND DUO

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
      • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
      • HLO - High-Efficiency Lambertian Optic
      • WWW - Wall Wash White Optic
      • WWS - Wall Wash Silver Optic
      • WWB - Wall Wash Black Optic

      INDIRECT OPTICS:

      • WIO2 - Widespread Indirect Optic
      • TIO - Translucent Indirect Optic
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UBIP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UBIK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)