เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA2, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA2, ACOUSTIX, Pendant

Via 2 Acoustix is an acoustic environmentally sound linear luminaire system for pendant installation available in set lengths or continuous runs. Via 2 Acoustix features numerous optical configurations, flush and drop diffuser as well as other light distributions, which are difficult to achieve in such a compact acoustic luminaire. Via 2 Acoustix is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 3 1/8" x 8" , 3 1/8" x 12", 3 1/8" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VIA2ACOP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFibre-felt
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)