เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Side Installed Cladding Inside

    Lumon railing is installed with a system based on mast attachment. Post distribution is affected by loads due to environmental conditions on site, properties of posts and the fastening method. At its most typical the distribution is 800...1500mm.

    The balustrade element can be installed either on top or to the facade of a balcony slab. When attached to the slab facade, hat bracket is to be used, while a steel pedestal is used when the element is attached on top of the slab. Slab thickness must be between 160 and 300 mm.

    สเปคสินค้า
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumon-railing-side-installed-cladding-inside
    • Product familyRailings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Side Installed Cladding Inside
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ