The Lumon Glazing Retractable has multiple features. It can be fitted with 3 types of telescopic profiles and has two kinds of lower profiles. The Glazing can be installed on top of a railing or as a room high glazing. The lower profile can be a low threshold or even embedded totally.
When the height of the building, the location or the glazing height set special requirements the components are replaced with stronger ones. With the Lumon Glazing Retractable, we are able to provide glazings for all balconies in the entire world.
The Lumon Glazing Systems consist of two horizontal aluminium profiles attached to the balcony ceiling and the floor, parapet or a railing. Toughened glasspanes are attached to the profiles through separate mechanisms allowing the panes to slide and to turn.
The panes of the glazings are 6, 8, 10 or even 12mm toughened glass.The Table of Recommended Glass Pane Sizes shows the optimal glass thicknesses for each balcony. Toughened glass is not easily broken but in case it does break, it will crumble into small, blunt-edged fragments that do not pose a serious risk of injury. The plastic parts of the glazing are always dark grey.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
โรมาเนีย | สหรัฐอเมริกา |
ลักเซมเบิร์ก | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
สเปน | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | อารูบา |
สโลวาเกีย | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวีเนีย | แองกวิลลา |
สวิตเซอร์แลนด์ | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวีเดน | ฮอนดูรัส |
สหราชอาณาจักร | เฮติ |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |