เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
    Lumos Architectural Lighting

    Mini Downlight Ring - RPM-DN

    • Pendant and surface options
    • 24 to 120 inch diameters
    • Driver in canopy includes 0-10v dimming
    สเปคสินค้า
    • Diameter: 24” to 120” (nominal)

      Output: 54 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Inside canopy or remote

      Weight: 3 lb/ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rpm-dn
    • Product familyStandard Lighting Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RINGS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง