เผยแพร่สินค้าของคุณ
SolarScapes Awnings & Carports
Lumos Solar

SolarScapes Awnings & Carports

4.2 จาก 5 ดาว4.2(17 รีวิว)
What are SolarScapes? Building on the design that won Dwell on Design's Best Energy Product in 2012, SolarScapes are modular, pre-fabricated solar canopy structure solutions that are infinitely configurable to meet the needs of any project. You will have the ability to offer your customers unique, ultra functional, free-standing solar structures without an in-house design, engineering and fabrication team. SolarScapes are the solution to the most demanding solar design and installation problems. Simply provide a few pieces of information about your project and Lumos takes care of the rest. We will provide... Fully Fabricated Structure LSX Frameless Solar module system Mounting Components and Hardware Engineering/Structural Wet Stamped Permit Package Included Why SolarScapes? Overhead solar applications do not require a Class A Fire Rating Infinite Powder Coated Color options High Wind, Snow and Seismic Load Capacity Superior Aesthetics Extremely Easy and Fast Installation Time Applications Patio Cover Carport EV Charging Station Covered Walkway Covered Picnic Area Bus Stop More... Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Country: United States Region: North America
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SolarScapes
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPhotovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotovoltaic Collectors
  • OmniClass Number23-35 11 17 15
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Collectors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)