เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna SHP 2x3 Thermowood Batten
Luna SHP 2x3 Thermowood Batten
Luna SHP 2x3 Thermowood Batten
Luna SHP 2x3 Thermowood Batten
    Lunawood

    Luna SHP 2x3 Thermowood Batten

    Luna SHP Batten 2x3 is a premium, chemical-free, ThermoWood® batten for facades, solar shades, interior design, and other decorative surfaces. It creates a connection between urban life and nature with its beautiful rustic appearance and feel. Crafted in Finland from certified and renewable Nordic Pine, Luna SHP is a sustainable and healthy choice for all climate conditions. If left untreated outdoors, it develops a beautiful, naturally greyed patina over time.

    Patented ThermoWood® Process

    Lunawood’s trademarked ThermoWood® products are produced with over 20 years of experience, using a patented and annually audited process supervised by an independent third party. The completely chemical-free ThermoWood® process enhances the wood’s technical properties permanently, significantly improving the wood’s rot resistance, stability, and durability in all climates. The moisture content of the wood is reduced to 4–7%, making Lunawood products both lighter and exceptionally stable. Additionally, the process eliminates sugars from the wood, leaving Lunawood completely resin-free.

    Lunawood ThermoWood® products store up to *five times more carbon than is emitted during the production process, providing significant carbon storage for decades to come.

    (*Lunawood Environmental Product Declaration (EPD))

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 1.65 x 2.68 in. (42x68 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna-shp-2x3-thermowood-batten
    • Product familyBatten
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lunawood Nordic Collection
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.68
    • กว้าง (นิ้ว)1.65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    กรีนแลนด์
    ชิลี
    แคนาดา
    บราซิล
    ปานามา
    อาร์เจนตินา
    เม็กซิโก
    อุรุกวัย
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง