โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Table Ramo
Lundbergs Möbler

Table Ramo

Ramo is an elegant conference table, designed by O4i Design Studio.
With the many beautiful details, such as the closing wide friezes and its straight corners, as well as the meticulous joints in the Y-bends of the undercarriage. Ramo shows proof of an incredible craftsmanship tying into Tibro's long tradition of furniture manufacturing.

For smaller tables in the same series, see the pillar table Ramo-X.

สเปคสินค้า
  • W110, H73, D250 cm - 4 sitting / long side

    W110, H73, D320 cm - 5 sitting / long side, 3 Y-bucks

    W110, H73, D390 cm - 6 sitting / long side, 3 Y-bucks

    The core of the tabletop is birch plywood 21mm, environmentally certified. As standard there are three choices of functional surfaces for the tabletop; Resandable thick veneer 1.5mm ash/oak, Desktop linoleum and Kayar rubber surface. Solid bevelled frieze width 60 mm, with rounded edge, corner radius 10 mm. Y-brace stand in solid wood and integrated leg bracket. Edge-free table for best accessibility, top-to-floor dimensions at least 70 cm.

    Tested by RISE, EN15372:2008 level 2. The tabletop can be reconditioned and reused in the future.

    Can be manufactured to adapt to the intended environment.

    We are happy to help with non-standard product sizes, heights, materials, and wood species, please let us know your request.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-Ramo
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPlywood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง