โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Table Sarek round
Lundbergs Möbler

Table Sarek round

Sarek is the stylish table with a 60s feel, designed by Olof Bratt & Katrin Kahl. The slanted slightly rounded legs give the table a light and modern feel. A durable meeting table with high flexibility in the choice of variants. Sarek is available in several shapes, sizes and heights and is as flexible as it is stylish.

The clever design allows Sarek to be easily assembled and disassembled, making it an excellent product for future reuse.

สเปคสินค้า
  • Ø70, H52 CM

    Ø100, H52 CM

    Ø80, H60 CM

    Ø120, H73 - dim. between legs 63 CM, 5 legs

    Ø120, H73 - dim. between legs 82 CM, 4 legs

    Ø150, H73 - dim. between legs 55 CM, 7 legs

    Ø150, H73 - dim. between legs 66 CM, 6 legs

    The core of the tabletop is birch plywood 21mm, environmentally certified. As standard there are five choices of functional surfaces for the tabletop; Resandable thick veneer 1.5mm ash/oak, Hp laminate, Fenix laminate, Desktop linoleum and Kayar rubber surface. Straight bevelled open plywood edge with rounded edge radius 2 and corner radius 10 mm (corner = rect). Slanted rounded legs in solid wood with integrated leg bracket. Edge-free table for best accessibility, top-to-floor dimensions at least 70 cm.

    Declared with Möbelfakta. The table can be reconditioned and reused in the future.

    Can be manufactured to adapt to the intended environment.

    We are happy to help with non-standard product sizes, heights, materials, and wood species, please let us know your request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-Sarek-round
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPlywood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง