โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Table Stay XL
Lundbergs Möbler

Table Stay XL

A modern and large meeting table in lengths up to 480 cm. Design Ulf Linder & Kristina Lindqvist

Stay XL is the large table with a light feel. Excellent as a conference table, or simply where a large, long table is needed. The metal stays give Stay a distinct expression, with the help of colour choices you can easily put your own stamp on Stay XL.

For smaller tables in the same series, see Stay.

สเปคสินค้า
  • W110, H73, D300cm - dim. between legs 2X130 CM

    W110, H73, D350cm - dim. between legs 2X154 CM

    W115, H73, D420cm - dim. between legs 2X189 CM

    W115, H73, D480cm - dim. between legs 2X219 CM

    The core of the tabletop is birch plywood 24mm, environmentally certified. As standard there are five choices of functional surfaces for the tabletop; Resandable thick veneer 1.5mm ash/oak, Hp laminate, Fenix laminate, Desktop linoleum and Kayar rubber surface. Open plywood edge with rounded edge radius 12, corner radius 25 mm. Slanted round legs in massive wood. Metal brace in RAL colour. Decorative metal fittings can be in a customized RAL. Edge-free table for best accessibility, free distance measurement top–to-floor at least 70cm.

    Declared with Möbelfakta. The table can be reconditioned and reused in the future.

    Can be manufactured to adapt to the intended environment.

    We are happy to help with non-standard product sizes, heights, materials, and wood species, please let us know your request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-Stay-XL
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPlywood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง