เผยแพร่สินค้าของคุณ
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)
    The Lunex C-80 external blinds with guiding in guiding rails and a C-shape slat (80 mm wide) are an elegant and highly functional design for shading equipment that is able to shade up to 85% of the sun’s radiation, and thus prevent the interior overheating. Sealing in guiding parts also contributes to the silent operation of blinds. The external blinds with guiding in guiding rails are more resistant to strong wind and are less noisy than blinds with wire-guiding. The blind is controlled by a crank handle or electric motor. Greater convenience can be achieved by connecting to automatic sun/wind controls. We offer slats in 19 colours and for orders with surfaces above 70 m2 we offer slats in any colour you choose. It is possible to connect more blinds to one control. However, if the motor is placed in the middle of the assembly, there is a maximum of 3 blinds to one control. The additional rule that there may be at most 5 bearings (revolving mechanisms) on each side of the motor must also be observed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.persienner
    • Product familyExternal sunshading
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venetian blinds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-03
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง