เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Finiré® 4" Square LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: lutron-finire-square-downlight
แบรนด์: Lutron Electronics
Product family: General Luminaries, Directional
กลุ่มสินค้า: Ivalo Collection
วันที่เผยแพร่: 2013-11-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (16)
Guaranteed LED compatibility with industry best 1% Lutron dimming and Xicato light quality. 4" Downlight, wall wash and adjustable luminaires suitable for a variety of applications with round, square, trimmed or trimless apertures.
  • 15 W-34 W (700 lm-1000 lm) models providing light output equivalent to 60-75 W incandescent lighting
  • 95+ CRI LED module option and standard 83 (typical) CRI LED Module
  • Energy-compliant options meeting ENERGY STAR and California Title 24 standards
  • IC Airtight and Non-IC housings
  • 2700 K, 3000 K, 3500 K Color Temperatures
  • 50,000 hours rated LED system life (LED and driver) at 77 °F (25 °C)
  • 21, 30, 40, 59 degree field changeable beam spreads


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Other

ชื่อ มูลค่า
Fixture Finish - Colour Matte White ; Matte Black ; Stainless
Fixture Material 20 ga Steel
Lamp Type LED
Lamps - Total Wattage 15 ; 22 ; 34 W
Overall Length 4 in
Overall Width 4 in
Weight 4 lb

Lutron Electronics

Properties

ชื่อ มูลค่า
Beam Angles 20 deg | 30 deg | 40 deg | 50 deg
Lens Frosted Glass | Micro Prism Solite | Clear Glass
Housing Non-IC | IC

BIMobject®