เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
    Lutron Electronics

    Ketra D2 Downlight

    Ketra full spectrum D2 recessed LED downlights are available in fixed, adjustable, and wall-wash options to complete any lighting design project.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors, including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning from 1,400K to 10,000K. 

      Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming and Vibrancy. 

      TruBeam—produces uniform color across any available beam angle. 

      Color Lock—maintains your desired color point at a one-step MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each product’s lifetime.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-ketra-d2-downlight
    • Product familyGeneral Luminaries, Directional
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ketra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน