เผยแพร่สินค้าของคุณ
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim
    Lutron Electronics

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-ketra-un-s30a
    • Product familyGeneral Luminaries, Directional
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ketra
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.5
    • กว้าง (นิ้ว)6.5
    • ความลึก (นิ้ว)5.61
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน