เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
luznor/products/cad470c8-8274-488b-9183-e9e7ad87cfef
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
L Basic Led (Recessed mounted)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Luznor
ติดตาม
L Basic Led (Recessed mounted)
Recessed mounted
Basic Led emergency light.
IP 42
Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
LED Technology
Ni-Cd high temperature batteries
Energy efficiency
Recessed mounted through frame
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP42 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
l-basic-led-flushframe
Product family
L series
กลุ่มผลิตภัณฑ์
L Basic Led
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-05-23
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
136
กว้าง (มิลลิเมตร)
278
ความลึก (มิลลิเมตร)
61
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.luznor.com/en/l-basic-led
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Polycarbonate
วัสดุรอง
Electronic & optical components
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
IFC classification
Lamp
รหัส ETIM
EC001957
ชื่อ ETIM
Emergency luminaire
UNSPSC name
Emergency lighting and accessories
UNSPSC code
391117
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_48_77
Uniclass 2015 Description
Self-contained emergency luminaires
CSI MasterFormat 2014 Code
26 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Emergency Lighting
OmniClass Number
23-35 47 13
OmniClass Title
Emergency Lighting
CSI UniFormat II Code
D5020
CSI UniFormat II Title
Lighting & Branch Wiring
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
ออสเตรีย
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
ดาวน์โหลด
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
ดาวน์โหลด
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด