เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
    Lyon
    Archived

    Lyon Standard Locker

    DIMENSIONS: Each Opening 12"w x 12"d x 12"h | Overall Locker 36"w x 12"d x 54"h

    DURABLE CONSTRUCTION: Made of 16 gauge steel. Includes pull handles with padlock hasp.
    FEATURES: Each locker includes 6" legs and doors have 3.5" wide louvers for ventilation
    3 WIDE LOCKER: This locker is a 3 wide with 3 frames. Matches with PP5352 1 Wide Locker.
    MADE IN THE USA: Lyon proudly makes this steel locker in the USA and is GREENGUARD GOLD certified.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lyon-4-Tier-Standard-Locker-54-H-Putty
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)54
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-21 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Units