เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
    Maars Living Walls

    Linea cube

    A cube that provides excellent acoustic privacy and provides an ideal working environment. The cube is a stand-alone working space with an invisible, completely integrated ventilation and air extraction system. The lineaCube has unique esthetics. Completely transparent and without any vertical profiles. Due to this, the lineaCube appears to be floating in the interior space.

    สเปคสินค้า
    • Wall thickness100 mm
      Maximum heightsH 3000 mm Onbeperkt in lengte
      Profile heightTop 5 mm Bottom 30 mm
      Tolerance6 mm
      STC rating48
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.linea-cube
    • Product familyModular Rooms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Room-in-room
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - พื้นที่ระบบโมดูลาร์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย