เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity
    Madrax

    Bike Boost Storage Rack, 4-12 Bike Capacity

    4.2 out of 5 stars4.2(11 reviews)

    The Bike Boost Storage rack offers high-capacity bicycle storage and features a user-friendly spring lift assist to park bicycles on the upper-tier. 

    This two-tier bike rack has high visibility cushion grip handles, a red front wheel hook for secure loading, and is hot dip galvanized for corrosion protection.

    Easily store bikes indoors or outdoors with this bike storage solution ideal for high-density applications.

    Finishes

    The Boost lift-assist bike storage is available in galvanized or one of our 16 standard powder coat colors.

    สเปคสินค้า
    • Measurements

      BBS-SNG-4 | 4-bike Storage | 77" L x 36" W x 77" H

      BBS-SNG-6 | 6-bike Storage | 77" L x 51" W x 77" H

      BBS-DBL-8 | 8-bike Storage, Double-sided | 139" L x 36" W x 77" H

      BBS-DBL-12 | 12-bike Storage, Double-sided | 139" L x 51" W x 77" H

      Additional lengths/capacities are available upon request.

      Mounting Options

      Freestanding. *add-on options available, main unit must be purchased in conjunction for proper use*

      See spacing requirements for two-tier bike storage racks.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bike-boost-storage-bbs
    • Product familyBike Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Boost Storage Rack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง