เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Bicycle Storage Unit, 1-8 Bike Capacity
Horizontal Bicycle Storage Unit, 1-8 Bike Capacity
Horizontal Bicycle Storage Unit, 1-8 Bike Capacity
Horizontal Bicycle Storage Unit, 1-8 Bike Capacity
    Madrax

    Horizontal Bicycle Storage Unit, 1-8 Bike Capacity

    The Madrax Horizontal Bicycle Storage Unit offers high capacity storage, user friendly loading, and “U” lock bar on all stalls. This horizontal bike storage unit is an innovative way to store bikes indoors or outdoors.This bike storage unit is ideal for high-density bike storage areas where space could be limited such as parking garages, apartment complexes, mixed-use buildings, school campuses, and more!

    Finishes

    The Horizontal Bike Storage unit is available in Galvanized or one of our 16 standard Powder Coated color finishes. 

    สเปคสินค้า
    • Measurements

      BSH-1-WM | 70" L x 26-1/4" H x 2-1/2" W

      BSH-4-FS | 70" L x 102" H* x 27" W

      BSH-6-FS | 70" L x 102" H* x 42" W

      BSh-8-FS | 70"L x 102" H* x 57" W

      *minimum 102" celing height clearance. See drawings below for additional spacing details.

      Materials

      5/8" x 2-1/2" steel channel and steel rod. 

      Mounting Options

      Wall Mount (1-bike) or Freestanding (4, 6, 8 bikes)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.horizontal-storage-bsh
    • Product familyBike Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Bicycle Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 out of 5 stars 5.0 (5)
    4.2 out of 5 stars 4.2 (11)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (13)