เผยแพร่สินค้าของคุณ
Repairstan™ - Bike Repair Station
Repairstan™ - Bike Repair Station
Repairstan™ - Bike Repair Station
Repairstan™ - Bike Repair Station
    Madrax

    Repairstan™ - Bike Repair Station

    4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)

    The Madrax RepairSTAN™ bike repair station is used for most bicycle repair needs and can be installed indoors or outdoors. 

    The tools essential for basic bicycle maintenance are built into this public bike repair stand. They are secured to the stand by cables for ease of use and to ensure they don't become lost.

    This public bike repair station is ideal for city streetscapes, parks and trails, schools/universities, multifamily and mixed-use buildings, businesses, and other installations.

    Finish Options

    The RepairSTAN™ is available in Galvanized, Powder Coated, or Electropolish Stainless Steel finishes.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      BRS-NP | 53" H x 18" D

      Materials

      Tools included with the RepairSTAN™ bicycle repair station

      • Allen Wrenches: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
      • Adjustable Wrench
      • Headset Wrench
      • Pedal Wrench 
      • Open Wrenches: 8, 9, 10, 11mm
      • Tire Lever
      • Phillips Screwdriver
      • Straight Screwdriver

      Mounting Options

      Surface Mounted

      Other Bike Repair Amenities

      New Wall Mount Bike Repair Stand

      Phil-Up Tire Pump

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.repairstan-bike-repair-station-brs-np
    • Product familyBike Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Repairstan™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSports furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Furnishings
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 out of 5 stars 4.2 (11)
    5.0 out of 5 stars 5.0 (5)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (13)