เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity
    Madrax

    Swing Storage Vertical Bike Rack, 1 Bike Capacity

    4.5 out of 5 stars4.5(15 reviews)

    The NEW! Madrax Swing Storage Vertical Bike Rack parks one bicycle to the wall of a garage, basement, or other bike storage area per unit. Vertical bike storage is simple, economical, and ideal for apartment/residential use or anywhere multiple bikes need to be parked. 

    Finishes

    The Swing Storage Bike Storage is available in either Galvanized or one of our 16 standard Powder Coated colors.

    สเปคสินค้า
    • Measurements
      BSVS-1-WM | 3" W x 18" H

      Mounting Options
      Wall Mount (1-bike)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swing-vertical-bike-storage
    • Product familyBike Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Storage Vertical Bike Rack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 out of 5 stars 4.2 (11)
    5.0 out of 5 stars 5.0 (5)
    4.8 out of 5 stars 4.8 (5)