เผยแพร่สินค้าของคุณ
3/4″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 10lbs

3/4″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 10lbs

Features: Magnet Strength: Neodymium magnet rated and tested at 10lbs pull strength. Seamless Organization: A clutter-free solution, keeping cables neatly organized and easily accessible for maintenance or reconfiguration. Damage-Free Installation: With no drilling or adhesives required, magnetic cable management products prevent surface damage, making them ideal for temporary setups or leased spaces. Quick Setup and Reconfiguration: Facilitate swift installation and effortless repositioning, allowing for rapid adjustments to accommodate changing needs or layouts. Labor-Saving Efficiency: Simplify installation processes, saves time and reduces labor costs associated with traditional mounting methods.
สเปคสินค้า
  • Specifications: 3/4” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design 10lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.62419
  • Product familyCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnetic Cable Tie Mounts
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)