เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Features: Magnet Strength: Neodymium magnets rated and tested at 10lbs pull strength. Versatile installation: Allows panel builders and technicians to easily add or remove hardware from their installations as well as quick repair access. Cost-effective solution: Eliminates the need for a brand new panel build, easily add to your control panel, and move things around to fit your needs rather than the panel box.
สเปคสินค้า
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. PCB Support – Screw and Lock, HHCBS-12 (.75”) V-0 Natural. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink. Kit hardware is good for 3 boards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PCBM100
  • Product familyCable Management, Standoffs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnetic Standoffs
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)