เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Features: Magnet Strength: Neodymium magnets rated and tested at 10lbs pull strength. Versatile installation: Allows panel builders and technicians to easily add or remove hardware from their installations as well as quick repair access. Cost-effective solution: Eliminates the need for a brand new panel build, easily add to your control panel, and move things around to fit your needs rather than the panel box.
สเปคสินค้า
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. HST64-10 6-32 Tapped X 625” (15.9mm) Long, Nylon Hex Spacer. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PCBM1903F
  • Product familyCable Management, Standoffs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnetic Standoffs
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)