เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Features: Magnet Strength: Magnets rated and tested at 5lbs pull strength. Versatile installation: Allows panel builders and technicians to easily add or remove hardware from their installations as well as quick repair access. Cost-effective solution: Eliminates the need for a brand new panel build, easily add to your control panel, and move things around to fit your needs rather than the panel box.
สเปคสินค้า
  • Specifications: M3 X 0.5 Male Threaded Magnet Mount, 5LB, .394” (10mm) M3 X 0.5 F/F Threaded, 2” (5mm). Hex Spacer, .709” (18mm) Long M3 X 0.5 Phillips Flat Head Screw, .394” (10mm) Long Kit hardware is good for 3 boards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PCBM700T
  • Product familyCable Management, Standoffs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnetic Standoffs
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • OmniClass Number23-35 33 25 15
  • OmniClass TitleHorizontal Electrical Wire Raceways

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)